Buchseneinsatz HD BUC 80 25
Artikelnr. 73.700.8058.0
revos BASIC HD 80-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.700.8058.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz HD BUC 80 25 |
EAN | 4015573320116 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 674 g |
Nettogewicht Einzelteil | 118 g |
Volumen verpackt | 1210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |