Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 00.770.0306.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitung 5G10 FR/LSOH GN B2 |
EAN | 4049088465451 |
Bestelleinheit | 1 m |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444999 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1000 mm |
---|---|
Breite verpackt | 540 mm |
Höhe verpackt | 1000 mm |
Bruttogewicht verpackt | 553900 g |
Nettogewicht Einzelteil | 987,8 g |
Volumen verpackt | 540000 ccm |
Verpackungsart | Rolle |
Verpackungsmenge | 500 m |