Endstück NRG 5G10
Articlenr. Z6.562.4453.0
Leitungsendstück für Flachleitung 5G10 mm²
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z6.562.4453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Endstück NRG 5G10 |
EAN | 4049088505454 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 169 mm |
---|---|
Breite verpackt | 123 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 125 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10 g |
Volumen verpackt | 1102 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |