Flachleitungsadapter NRG 5G10²
Artikelnr. 92.050.9053.0
gesis NRG Einspeisung für Flachleitung 5G10 mm². Kabelverschraubung für Rundleitung M32. Rundleitung 5G10 und 5G16 anschließbar. Kontaktierung mittels Reihenklemme mit Schraubanschluss. Kunststoffgehäuse PC-ABS, Gehäusefarbe schwarz, Gehäusedeckel verliergeschützt.
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.9053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Flachleitungsadapter NRG 5G10² |
EAN | 4049088355110 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 183 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 740 g |
Nettogewicht Einzelteil | 611,3 g |
Volumen verpackt | 6368 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |