Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.704.0055.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WKFN 4 / 35 |
EAN | 4015573767096 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 320 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 815 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,5 g |
Volumen verpackt | 1570 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158510236