Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 57.504.5155.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Borne modular doble WK 4/D2/2U/V0 |
EAN | 4015573504097 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 318 mm |
---|---|
Anchura embalada | 125 mm |
Altura embalada | 60 mm |
Peso bruto embalado | 1460 g |
Peso neto de una pieza | 13,8 g |
Volumen de la caja de cartón | 2385 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
158615236