20438

Duo-klemme WK 4/D2/2U/V0

Vare nummer 57.504.5155.0

Rækkeklemme skrue 6/0,5-6mm² WK 4/D2/2U/V0 grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

57.504.5155.0
Duo-klemme WK 4/D2/2U/V0
EAN4015573504097
Ordre enhed100 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

318 mm
125 mm
60 mm
1460 g
13,8 g
2385 ccm
pap
100 St

Eldas Number

158615236

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others