Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.504.5155.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Duo-Durchgangsklemme WK 4/D2/2U/V0 |
EAN | 4015573504097 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 318 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1460 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,8 g |
Volumen verpackt | 2385 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158615236