Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 56.202.9355.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Duo-Schutzleiterklemme WTP 1,5 D1/2 PE |
EAN | 4049088388637 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 199 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 584 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,42 g |
Volumen verpackt | 1397 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |
Eldas Number
158430066