15564

Trennwand TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E

Artikelnr. 07.313.5555.0

Trennwand für Reihenklemmen Typ WTP 1,5 D1/2 E… und WTP D2/2 E.., Farbe: grau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer07.313.5555.0
Artikelbezeichnung Trennwand TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E
EAN4049088388385
Bestelleinheit10 St
UrsprungslandCN
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt0 mm
Breite verpackt0 mm
Höhe verpackt0 mm
Bruttogewicht verpackt0 g
Nettogewicht Einzelteil3,65 g
Volumen verpackt0 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge10 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland