文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 07.313.5555.0 |
---|---|
文章描述 | 隔板 TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E |
EAN | 4049088388385 |
订货单位 | 10 一片 |
原籍国 | CN |
海关税号 | 85389099 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 3,65 g |
容积包装 | 0 ccm |
包装 | |
10 一片 |