Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 07.313.5555.0 |
---|---|
Opis artykułu | Ścianka rozdzielająca TW WTP 1,5 D1/2 D2/2 E |
EAN | 4049088388385 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CN |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,65 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |