Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen WMP 3,5 SI2KTB3590DW
Artikelnr. 04.403.0056.0
Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen mit Rastermaß 3,5mm, 75 Schilder pro Platte, Schildgröße: 3x9,1mm, Farbe: weiß,unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 04.403.0056.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen WMP 3,5 SI2KTB3590DW |
EAN | 4049088435843 |
Bestelleinheit | 12 St |
Ursprungsland | IT |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 135 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 155,196 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,1 g |
Volumen verpackt | 614,25 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 12 St |