20035 BESTCHOICE

Verteiler GST18I5VK2A1TBGV 2 SW

Artikelnr. 92.050.3253.1

gesis® CLASSIC T-Verteiler für Phasenwahl L2, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, kaskadierbar, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer92.050.3253.1
Artikelbezeichnung Verteiler GST18I5VK2A1TBGV 2 SW
EAN4049088316395
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt343 mm
Breite verpackt204 mm
Höhe verpackt165 mm
Bruttogewicht verpackt3790 g
Nettogewicht Einzelteil33,4 g
Volumen verpackt11546 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St

Eldas Nummer

157860458
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland