20039

Rozdzielacz GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03

Numer produktu 92.050.3653.5

gesis® CLASSIC rozdzialacz typu T z wyborem fazy L1, z możliwością mocowania do 07.413.6853.1/0, kaskadowo, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 2, Kolor kodowania/ moduł styków czerwony pomidorowy

Dostępne na życzenie!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy92.050.3653.5
Opis artykułu Rozdzielacz GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03
EAN4049088316739
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaRS
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania343 mm
Szerokość opakowania204 mm
Wysokość opakowania165 mm
Waga brutto paczki zacisków3650 g
Waga netto pojedynczej części33,4 g
Objętość opakowania11546 ccm
sposób pakowania tektura
100 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe