Distributori GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03
Codice del prodotto 92.050.3653.5
gesis® CLASSIC Distributore a T per la selezione della fase L1, con possibilità di fissaggio, uscita con flessibile..., Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto rosso
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.050.3653.5 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03 |
EAN | 4049088316739 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | RS |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 343 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 204 mm |
Altezza imballata | 165 mm |
Peso lordo imballato | 3650 g |
Peso netto parte singola | 33,4 g |
Volume confezionato | 11546 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |