分配器 GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03
物料号 92.050.3653.5
可应要求提供!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.050.3653.5 |
---|---|
文章描述 | 分配器 GST18I5VK2A1TBGV 1 TR03 |
EAN | 4049088316739 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | RS |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 3650 g |
单件净重 | 33,4 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
100 一片 |