Rozdzielacz GST18I5V 3P1 V WS
Numer produktu 92.050.0353.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.050.0353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I5V 3P1 V WS |
EAN | 4015573381674 |
Jednostka opakowania | 60 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3502,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 56 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
60 sztuk |