Verteiler GST18I5V 3P1 V WS
Art.No. 92.050.0353.0
Verteiler (3 Buchsen - 1 Stecker), ohne Befestigungsmöglichkeit, Farbe: weiß, Type: GST 18I5VT 3/1 V WS
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.0353.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 V WS |
EAN | 4015573381674 |
Bestelleinheit | 60 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3502,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 60 St |