Derivador GST18I5V 3P1 V SW
Número de artículo 92.050.0353.1
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 92.050.0353.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Derivador GST18I5V 3P1 V SW |
EAN | 4015573381681 |
Unidad de embalaje | 60 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 3439,98 g |
Peso neto de una pieza | 56 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 60 pieza(s) |
Eldas Number
157860708