Verteiler GST18I5V 3P1 V PB
Articlenr. 92.050.1853.0
Verteilerblock GST18i5, 5-polig, 1 Eingang und 3 Ausgänge 5-polig, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe pastellblau
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.1853.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 V PB |
EAN | 4049088086694 |
Bestelleinheit | 60 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3502,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 60 St |
Eldas Number
157801518