Verteiler GST18I5V 3P1 B V PB02
Articlenr. 92.050.7453.0
gesis® CLASSIC H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.7453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 3P1 B V PB02 |
EAN | 4049088350924 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1172,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,7 g |
Volumen verpackt | 3150 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |
Eldas Number
157800458