分配器 GST18I5V 2A1T V 2 SW

物料号 92.050.4253.1

T-连接器 GST18i5,5/3极,1路输入和1路输出 5极,1路输出 3极,L2 ,250/400V,20A,编码颜色:黑



文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出

商业数据

部件号92.050.4253.1
文章描述 分配器 GST18I5V 2A1T V 2 SW
EAN4015573655010
订货单位100 一片
原籍国DE
海关税号85369010

包装尺寸

包装长度0 mm
包装宽度0 mm
高度包装0 mm
包装毛重0 g
单件净重33,4 g
容积包装0 ccm
0 一片

Eldas Number

157860938

在这里你可以找到产品的更多信息

至目录
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Zurück DIN导轨式接线端子 接插式连接器,用于接插式楼宇安装 PCB端子 - wiecon 安全技术 楼宇自动化-gesis® electronic 工业多路连接 - revos 接口技术 gesis®: 高防护等级(IP6X) 工业通讯 电源总线系统-podis Distribution Box - gesis® RAN 其他