Verteiler GST18I5V 2A1T V 2 SW
Articlenr. 92.050.4253.1
T-Verteiler GST18i5, 5/3-polig, 1 Eingang und 1 Ausgang 5-polig, 1 Ausgang 3-polig, L2, 250/400 V, 20 A, Kodierung Farbe schwarz
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.050.4253.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I5V 2A1T V 2 SW |
EAN | 4015573655010 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 33,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |
Eldas Number
157860938