分配器 GST18I5V 2A1T V 1 SW
物料号 92.050.4153.1
T-连接器 GST18i5,5/3极,1路输入和1路输出 5极,1路输出 3极,L1 ,250/400V,20A,编码颜色:黑
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.050.4153.1 |
---|---|
文章描述 | 分配器 GST18I5V 2A1T V 1 SW |
EAN | 4015573654495 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85366990 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 33,4 g |
容积包装 | 0 ccm |
0 一片 |
Eldas Number
157860928