distributeur GST18I4V 2P1T V SW
Numéro d'article 92.040.1053.1
gesis® CLASSIC distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.040.1053.1 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST18I4V 2P1T V SW |
EAN | 4015573655898 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 3320 g |
poids net pièce unique | 31,1 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
Eldas Number
157861618