Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.040.1153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I4V 2P1T V GR01 |
EAN | 4015573657106 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | RS |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3410 g |
Waga netto pojedynczej części | 33,1 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |