分配器 GST18I3V 5P1 V WS
物料号 92.030.5253.0
分配块,GST18i3,3极,1路输入,5输出,无安装选项,250V/20A,编码颜色:白色
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 92.030.5253.0 |
---|---|
文章描述 | 分配器 GST18I3V 5P1 V WS |
EAN | 4015573437241 |
订货单位 | 90 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 304 mm |
---|---|
包装宽度 | 256 mm |
高度包装 | 202 mm |
包装毛重 | 4789,98 g |
单件净重 | 53,222 g |
容积包装 | 15720 ccm |
包装 | |
90 一片 |
Eldas Number
157861018