Rozdzielacz GST18I3V 5P1 V WS
Numer produktu 92.030.5253.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.030.5253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST18I3V 5P1 V WS |
EAN | 4015573437241 |
Jednostka opakowania | 90 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4789,98 g |
Waga netto pojedynczej części | 53,222 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 90 sztuk |
Eldas Number
157861018