Verteiler GST18I3V 5P1 V WS
Art.No. 92.030.5253.0
Verteilerblock GST18i3, 3-polig, 1 Eingang, 5 Ausgänge, ohne Befestigungsmöglichkeit, 250 V, 20 A, Kodierung Farbe weiß
Nicht mehr lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.030.5253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST18I3V 5P1 V WS |
EAN | 4015573437241 |
Bestelleinheit | 90 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4789,98 g |
Nettogewicht Einzelteil | 53,222 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 90 St |
Eldas Number
157861018