Rozdzielacz GST15I2Z 1P1 V WS
Numer produktu 91.020.5953.0
gesis® MINI złącze pośredniczące, nieryglowane, bez możliwości mocowania, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Liczba wejść 1, Liczba wyjść 1, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.020.5953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Rozdzielacz GST15I2Z 1P1 V WS |
EAN | 4049088225390 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 157 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 128 mm |
Wysokość opakowania | 82 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 460 g |
Waga netto pojedynczej części | 3,9 g |
Objętość opakowania | 1648 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |