distributeur GST15I2Z 1P1 V WS
Numéro d'article 91.020.5953.0
gesis® MINI accouplement intermédiaire, non verrouillable, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.020.5953.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur GST15I2Z 1P1 V WS |
EAN | 4049088225390 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 157 mm |
---|---|
largeur emballée | 128 mm |
hauteur emballée | 82 mm |
poids brut emballé | 460 g |
poids net pièce unique | 3,9 g |
volume emballé | 1648 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |