Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.418.9153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tragplatte GST15 h-/H-VT |
EAN | 4049088221910 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 276 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 69 mm |
Bruttogewicht verpackt | 407,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,152 g |
Volumen verpackt | 2438 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |