Verteiler GST15I2Z 1P1 V WS
Art.No. 91.020.5953.0
gesis® MINI Zwischenkupplung, nicht verriegelbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 1, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.020.5953.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I2Z 1P1 V WS |
EAN | 4049088225390 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 460 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,9 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |