Distributori BST14I2V 2P1KR PB02
Codice del prodotto 93.420.4553.0
gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 2, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Blu plastello
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 93.420.4553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Distributori BST14I2V 2P1KR PB02 |
EAN | 4015573676909 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 176 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 124 mm |
Altezza imballata | 137 mm |
Peso lordo imballato | 725 g |
Peso netto parte singola | 7,122 g |
Volume confezionato | 2990 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |