distributeur BST14I2V 2P1KR PB02
Numéro d'article 93.420.4553.0
gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 93.420.4553.0 |
---|---|
description de l'article | distributeur BST14I2V 2P1KR PB02 |
EAN | 4015573676909 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 176 mm |
---|---|
largeur emballée | 124 mm |
hauteur emballée | 137 mm |
poids brut emballé | 725 g |
poids net pièce unique | 7,122 g |
volume emballé | 2990 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |