Distribuidor BST14I2V 2P1KR PB02
Número de artículo 93.420.4553.0
gesis® NV Distribuidor en T, sin opción de sujeción, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, número de entradas 1, número de salidas 2, color de codificación Azul pastel
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 93.420.4553.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Distribuidor BST14I2V 2P1KR PB02 |
EAN | 4015573676909 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 176 mm |
---|---|
Anchura embalada | 124 mm |
Altura embalada | 137 mm |
Peso bruto embalado | 725 g |
Peso neto de una pieza | 7,122 g |
Volumen de la caja de cartón | 2990 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |