Device connector RST20I3SXB1 M01 SW
Numer produktu X6.031.5053.1
RST® CLASSIC ATEX Device connector, standard, Bezpośredio, M25, Liczba pól 3, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | X6.031.5053.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST20I3SXB1 M01 SW |
EAN | 4015573988859 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 3140 g |
Waga netto pojedynczej części | 22 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |