19219

connecteur RST20I3SXS1 ZR1 V SW

Numéro d'article X6.032.4053.1

RST® CLASSIC ATEX connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleX6.032.4053.1
description de l'article connecteur RST20I3SXS1 ZR1 V SW
EAN4049088011320
unité de commande100 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée304 mm
largeur emballée256 mm
hauteur emballée202 mm
poids brut emballé4160 g
poids net pièce unique31,1 g
volume emballé15720 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages100 pièce(s)

Vous trouverez plus d'informations sur ce produit dans la bibliothèque média de Wieland Electric.

En savoir plus
comparaison produits
Numéro d'article
article-/désignation
EAN
unité de conditionnement
Supprimer tous les produits de la liste
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits