文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | X6.031.6053.1 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 RST20I3SXB1 M00 SW |
EAN | 4015573987470 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 343 mm |
---|---|
包装宽度 | 204 mm |
高度包装 | 165 mm |
包装毛重 | 3000 g |
单件净重 | 29 g |
容积包装 | 11546 ccm |
包装 | |
100 一片 |