Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.012.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST08I2LS GNO3 |
EAN | 4049088365461 |
Bestelleinheit | 250 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 210 mm |
Bruttogewicht verpackt | 689,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,008 g |
Volumen verpackt | 22696,8 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 250 St |