Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 10GNO3
Art.No. 90.210.1023.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.210.1023.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2B- 75T 10GNO3 |
EAN | 4049088365744 |
Bestelleinheit | 600 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 218 mm |
Bruttogewicht verpackt | 20940,001 g |
Nettogewicht Einzelteil | 32,2 g |
Volumen verpackt | 24402,92 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 600 St |