Cable de conexión GST08I2B- 75T 10GNO3

Número de artículo 90.210.1023.2

gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Verde

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza90.210.1023.2
Descripción de los artículos Cable de conexión GST08I2B- 75T 10GNO3
EAN4049088365744
Unidad de embalaje600 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada386 mm
Anchura embalada290 mm
Altura embalada218 mm
Peso bruto embalado20940,001 g
Peso neto de una pieza32,2 g
Volumen de la caja de cartón24402,92 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje600 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others