![](/static/com.wieland.context.default/img/noImageTemp.jpg)
Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 25GNO3
Articlenr. 90.210.2524.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H03V2V2H2-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Price
![](/static/com.wieland.context.default/img/spinner.gif)
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.210.2524.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 25GNO3 |
EAN | 4049088365492 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 386 mm |
---|---|
Breite verpackt | 290 mm |
Höhe verpackt | 218 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8200 g |
Nettogewicht Einzelteil | 78 g |
Volumen verpackt | 24402,92 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |