23769

Conector de empotrar GST08I2LS GNO3

Número de artículo 90.012.0153.0

gesis® MICRO Conector de empotrar, Conector de soldar, horizontal, con brida de fijación, número de polos 2, tipo macho, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, color de codificación Verde

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza90.012.0153.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST08I2LS GNO3
EAN4049088365461
Unidad de embalaje250 pieza(s)
País de origenCN
Número del arancel aduanero85369010

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada386 mm
Anchura embalada280 mm
Altura embalada210 mm
Peso bruto embalado689,5 g
Peso neto de una pieza1,008 g
Volumen de la caja de cartón22696,8 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje250 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others