21592

Stik RST20I3S S1 YR1SVL BR0

Vare nummer 96.034.4051.4

RST20i3 3-pol stik vinklet 90° han med skrue tilslutning. 50V/20A 0,75-6mm² Kodefarve: brun. Kapslingsklasse: IP69

Tilgængelig på forespørgsel!


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

96.034.4051.4
Stik RST20I3S S1 YR1SVL BR0
EAN4049088001833
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
4086 g
37,06 g
15720 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others