Steckverbinder RST20I2F S23ZRW V GL
Articlenr. 96.022.0453.0
RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, für Illu-Leitung, Polzahl 2, Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 5,3 - 13,3 mm, Illuminationsleitung (13,3x5,3), Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.022.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder RST20I2F S23ZRW V GL |
EAN | 4015573780859 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3295 g |
Nettogewicht Einzelteil | 29,1 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |