Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.932.3453.5 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I3S S1 ZR1 TR01 |
EAN | 4049088212857 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 262 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 76 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1017 g |
Nettogewicht Einzelteil | 18,34 g |
Volumen verpackt | 3305 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |