Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25H 50SW
Articlenr. 92.258.5060.1
gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05Z1Z1-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.258.5060.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 25H 50SW |
EAN | 4015573664685 |
Bestelleinheit | 8 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10260 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1100 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 8 St |