Cable de conexión GST18I5KSBS 25H 40SW
Articlenr. 92.258.4060.1
gesis® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 5, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Eca, longitud total 4 m, sección nominal 2,5 mm², color de codificación Negro
Price
Stock
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Datos comerciales
Número de pieza | 92.258.4060.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST18I5KSBS 25H 40SW |
EAN | 4015573664678 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | RS |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 393 mm |
---|---|
Anchura embalada | 343 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 10305 g |
Peso neto de una pieza | 876 g |
Volumen de la caja de cartón | 26690 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
157872578